AZM 40

AZM 40

  • Design compatto e piatto
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
  • Elevata forza di ritenuta 2000 N
  • Forza di ritenuta 40 N
  • Protezione da manomissione con la tecnologia RFID in base alle necessità
  • Varianti con codifica individuale con livello di codifica "alto" secondo ISO 14119
  • Una sola versione per porte girevoli e scorrevoli
  • L'azionatore può azionare la ritenuta in modo continuo, senza scatti, entro un angolo di 180.
  • Montaggio simmetrico, avvitabile su entrambi i lati
Codice:
AZM40(1)-(2)-ST-1P2P-(3)

(1)
ZControllo ritenuta h
BControllo azionatore

(2)
senzaCodifica standard
I1Codifica individuale
I2Codifica individuale, reimpostabile

(3)
senzaFori svasati per viti a testa svasata (standard)
PHAlloggiamento piatto per viti sporgenti
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

AZM40Z-ST-1P2P

Codice prodotto 103034187

Solenoid interlock

AZM40Z-ST-1P2P-PH

Codice prodotto 103037333

Solenoid interlock

AZM40Z-I1-ST-1P2P

Codice prodotto 103034188

Solenoid interlock

AZM40Z-I1-ST-1P2P-PH

Codice prodotto 103037334

Solenoid interlock

AZM40Z-I2-ST-1P2P

Codice prodotto 103034189

Solenoid interlock

AZM40Z-I2-ST-1P2P-PH

Codice prodotto 103037335

Solenoid interlock

AZM40B-ST-1P2P

Codice prodotto 103034193

Solenoid interlock

AZM40B-ST-1P2P-PH

Codice prodotto 103037330

Solenoid interlock

AZM40B-I1-ST-1P2P

Codice prodotto 103034194

Solenoid interlock

AZM40B-I1-ST-1P2P-PH

Codice prodotto 103037331

Solenoid interlock

AZM40B-I2-ST-1P2P

Codice prodotto 103034195

Solenoid interlock

AZM40B-I2-ST-1P2P-PH

Codice prodotto 103037332

Solenoid interlock