AZM 150
- 8 piani di azionamento tramite testa ruotabile
- Montaggio semplice, specialmente su profili di 40 mm
- Custodia in plastica
Codice: AZM150SK-(1)R(2)(3)(4)-(5)-(6) |
(1) | |
02/11 | Magnete: 2 contatti d'apertura; (NC), azionatore: 1 contatto d'apertura (NC) / 1 contatto di chiusura (NO) |
11/11 | Magnete: 1 contatto d'apertura (NC) / 1 contatto di chiusura (NO); azionatore: 1 contatto d'apertura (NC) / 1 contatto di chiusura (NO) |
11/02 | Magnete: 1 contatto d'apertura (NC) / 1 contatto di chiusura (NO); azionatore: 2 contatti d'apertura (NC) |
02/02 | Magnete: 2 contatti d'apertura (NC), azionatore: 2 contatti d'apertura (NC) |
(2) | |
senza | Codifica standard |
I | Codifica individuale |
(3) | |
senza | Principio di corrente di riposo |
A | Principio di corrente di lavoro |
(4) | |
senza | Sblocco ausiliario lato coperchio |
N | Sblocco di emergenza |
(5) | |
24 VDC | Us: 24 VDC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
(6) | |
Nota: | Azionatore incluso nelle versioni con codifica individuale I: |
B1 | con Azionatore B1 |
B5 | con Azionatore B5 |
B6L | con Azionatore B6L |
B6R | con Azionatore B6R |
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
quantità di contatti di sicurezza
Certificazioni
Sblocco di emergenza
Sblocco di fuga
Principio di corrente di lavoro
Principio di corrente di riposo
Componenti del sistema
Azionatore
Accessori

ACC-AZM150-BOW-4M-6M
- Installabile come sblocco di fuga o sblocco di emergenza
- Sblocco a distanza tramite una fune di trazione
- lunghezza massima: 6 m
- Lunghezza anima di acciaio rivestita: 4 m

ACC-AZM150-PT-N-45MM
- Pulsante di apertura Sblocco di emergenza
- adatto per uno spessore della guida di 40 mm con piastra di montaggio MP01
- Kit di retrofit per AZM150
- funzionamento intuitivo grazie alla somiglianza con l'arresto di emergenza
- può essere accorciato dal cliente fino a uno spessore minimo della guida di 20 mm

ACC-AZM150-PT-T-170MM
- Pulsante di scatto per il rilascio della fuga
- adatto per uno spessore massimo della guida di 170 mm
- Kit di retrofit per AZM150
- funzionamento intuitivo grazie alla somiglianza con l'arresto di emergenza
- può essere accorciato dal cliente fino a uno spessore minimo della guida di 20 mm

ACC-AZM150-PT-N-170MM
- Pulsante di apertura Sblocco di emergenza
- adatto per uno spessore massimo della guida di 170 mm
- Kit di retrofit per AZM150
- funzionamento intuitivo grazie alla somiglianza con l'arresto di emergenza
- può essere accorciato dal cliente fino a uno spessore minimo della guida di 20 mm