AZIONATORE AZ/AZM 415-B2
AZIONATORE AZ/AZM 415-B2
- Particolarmente adatto per dispositivi di sicurezza girevoli
- Per raggi di azionamento molto piccoli sul lato largo dell'azionatore
Dati per l'ordine
Codice |
AZIONATORE AZ/AZM 415-B2 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101144796 |
EAN (European Article Number) |
4030661134307 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Dati generali
Peso lordo |
160 g |
Dati meccanici
Raggio di azionamento, minimo |
250 mm |
Azionatore |
dritto mobile |
Forza di sicurezza |
25.000 N |
Osservazioni
Nota (generale) |
L'asse di rotazione della cerniera ed il bordo superiore dell'interruttore di sicurezza più 36 mm devono formare un piano Gli alloggiamenti per gli azionatori sono dotati di fori per spine. Mediante l'impiego di spine intagliate sarà possibile evitare lo smontaggio degli azionatori. Mediante regolazione della vite ad esagono incassato "a" è possibile impostare gli azionatori praticamente in qualsiasi posizione desiderata. L'azionatore può essere utilizzato anche per porte scorrevoli. Raggio di azionamento regolabile fino a min. 250 con una chiave a brugola SW 4 |
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
Disegno quotato (altro)
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 14/05/2024, 01:07