BNS 36
- Custodia in plastica
- Lunga durata
- Nessuna usura meccanica
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Montaggio nascosto possibile
- Non sensibile a spostamento laterale
- Non sensibile allo sporco
Codice: BNS 36-(1)(2)Z(3)-(4)-(5) |
(1) | |
11 | 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC) |
02 | 2 contatti d'apertura (NC) |
(2) | |
senza | senza uscita di diagnosi |
/01 | 1 contatto d'apertura (NC) |
10 | 1 contatto di chiusura (NO) |
(3) | |
senza | senza LED indicazione di stato |
G | con LED indicazione di stato |
(4) | |
senza | Cavo di collegamento |
ST | con connettore |
(5) | |
L | porta incernierata a sinistra |
R | porta incernierata a destra |
(6) | |
2750 | Esecuzione con distanza di commutazione elevata (in preparazione con azionatore BPS·36-1-2750·o·BPS·36-2-2750) |
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
Lunghezza del cavo
Elemento di commutazione
Display integrato, stato
Componenti del sistema
Azionatore
Accessori

DISTANZIATORE BNS 36 SPACER
- per il montaggio del sensore di sicurezza e dell"azionatore su materiale ferromagnetico