BNS-B20
- Custodia in plastica
- Interruttore di sicurezza senza contatto
- Non blocca l’apertura della porta
- 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
- Sostituisce maniglia e interruttore di sicurezza, senza bisogno di ulteriori guarnizioni sulla porta
- Design moderno e simmetrico
- Protezione tramite sensore di sicurezza integrato e codificato
- Esecuzione ergonomica
- Adatto per porte scorrevoli e ruotabili
- Azionatore non sporgente
- Montaggio semplice con 4 Viti
Codice: BNS-B20-(1)Z(2)-(3)-(4) |
(1) | |
12 | 1 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC) |
02 | 2 contatti d'apertura (NC) |
(2) | |
senza | senza LED indicazione di stato |
G | con LED indicazione di stato |
(3) | |
senza | con cavo di collegamento sotto |
H | con cavo di collegamento dietro |
ST | con connettore M12 sotto |
(4) | |
L | porta incernierata a sinistra (solo per cavo di collegamento sotto o versione con connettore) |
R | porta incernierata a destra (solo per cavo di collegamento sotto o versione con connettore) |
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.