schmersal_s_icon.png

CSA-M-1 KPL. (CSS 8-180)

Codice prodotto: 101173457

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
  • Scatto magnetico di bloccaggio
  • Per la ritenuta senza gioco di porte di protezione leggere

Dati per l'ordine

Codice

CSA-M-1 KPL. (CSS 8-180)

Codice articolo (codice d'ordine)

101173457

EAN (European Article Number)

4030661308098

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-92

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-24-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Dati generali

Peso lordo

60 g

Dati meccanici

Forza di ritenuta

35 N

Dati meccanici - Dimensioni

larghezza

36 mm

altezza

19,5 mm

profondità

98 mm


Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 17/06/2025, 04:21