CSS 34
- Custodia in plastica
- Sistema elettronico senza contatto, codificato
- Azionabile da posizione sfalsata
- 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
- Elevata precisione nella ripetizione dei punti di commutazione
- Max. lunghezza della catena di sensori 200 m
- 2 uscite di sicurezza con commutazione positiva, resistenti a corto circuito
- Monitoraggio integrato del cavo di sicurezza da corto circuito, rottura fune e voltaggi esterni, fino al vano di controllo
Codice: CSS (1)-34-(2)-(3)-(4)-M-(5) |
(1) | |
12 | Azionamento frontale |
14 | Azionamento laterale |
(2) | |
senza | Esecuzione standard |
F0 | Ingresso per il tasto di abilitazione, idoneo per l'avvio automatico |
F1 | Ingresso per il tasto di reset, con monitoraggio del fronte |
(3) | |
S | superficie attiva laterale |
V | Area attiva davanti |
(4) | |
D | Con uscita di diagnosi |
SD | uscita diagnostica seriale |
(5) | |
L | Con cavo di collegamento |
ST | con connettore |
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
Diagnosi seriale
Componenti del sistema
Azionatore