EDRRS

EDRRS

  • Elemento di comando di metallo
  • Sbloccaggio a chiave
  • Altezza di ingombro frontale 35 mm
Codice:

-
(1)DT(8)(2)tasto
(1)DM(2)Pulsante con membrana protettiva
(1)DL(8)(2)Pulsante luminoso
(1)DLM(2)Pulsante luminoso con membrana antipolvere
(1)ML(2)segnalatori luminosi con calotta piatta
(1)MLH(2)segnalatori luminosi con calotta bombata
(1)DP(3)(8)(2)Pulsante a fungo senza blocco
(1)DTP(3)(8)(2)Pulsante a fungo, senza blocco (solo programma N)
(1)DLP(3)(8)(2)Pulsante a fungo illuminabile, senza blocco (solo programma N)
(1)DRR(3)(8)(2)Pulsante a fungo con blocco, sblocco tramite l'azione di girare e tirare (per il programma N solo tirando)
(1)DRZ(3)(8)(2)Pulsante a fungo con blocco, sblocco tramite l'azione di tirare
(1)WS21(4)(5)Selettore con 2 posizioni di arresto
(1)WT21(4)(5) Selettore con 1 posizione pulsante
(1)WS32(4)(5) Selettore con 3 posizioni di arresto
(1)WT32(4)(5) Selettore con 2 posizioni pulsante
(1)WST32(4)(5) Selettore: stabile, instabile
(1)WTS32(4)(5)Selettore: instabile , stabile
(1)SS21S(4)(5) Interruttore a selettore a chiave con 2 posizioni di arresto
(1)ST21S(4)(5)Interruttore a selettore a chiave con 1 posizione pulsante
(1)SS32S(4)(5)Interruttore a selettore a chiave con 3 posizioni di arresto
(1)ST32S(4)(5) Interruttore a selettore a chiave con 2 posizioni di contatto, sinistra e destra
(1)SST32S(4)(5) Interruttore a selettore a chiave: stabile, instabile
(1)STS32S(4)(5) Interruttore a selettore a chiave: instabile, stabile
Btappo cieco

(1)
-Programma dispositivi di comando e segnalazione:
EProgramma E
NProgramma N
RProgramma R

(2)
-Colore superficie pulsante:
SWnero
GBgiallo
RTrosso
GNverde
WSBianco
BLblu
GRgrigio

(3)
-Diametro testa pulsante a fungo:
3030 mm
3535 mm
4040 mm
4242 mm
4545 mm
5050 mm
5555 mm
7070 mm

(4)
-Lunghezza leva in mm:
senzanottolino corta
.1Leva lunga

(5)
-Colore leva:
senzagrigio
WSBianco

(6)
-Posizione di estrazione chiave (3 posizioni):
1Posizione sinistra
2posizione centrale
3Posizione destra

(7)
-Posizione di estrazione chiave (2 posizioni):
1Posizione sinistra
2Posizione destra

(8)
-Colore membrana (solo programma N):
senzaBianco
GR/nero
BL/blu
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

EDRRS40RT

Codice prodotto 101025432

Front element emergency stop mushroom button

Vai all'articolo