EFR.EDRRS
Codice prodotto:
103006489
EFR.EDRRS
Codice prodotto:
103006489
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
- molla
- Collegamento di terra
Dati per l'ordine
Codice |
EFR.EDRRS |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103006489 |
EAN (European Article Number) |
4030661448565 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-13-02 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-13-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000041 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000041 |
Informazioni aggiuntive (dati per l'ordine) |
Molla (ordinare sempre) |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Materiale della custodia |
materiale sintetico |
Peso lordo |
35 g |
Dati generali - Caratteristiche
Collegamento di terra |
Sì |
Dati meccanici
Istruzioni di montaggio |
innestabile |
Montaggio |
Flangia di montaggio |
Posizione flangia di montaggio |
3 |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza |
46 mm |
larghezza |
10 mm |
profondità |
60 mm |
Condizioni ambientali
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
resistenza a urti |
30 g / 18 ms |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 14/05/2024, 02:49