FH 521

Codice prodotto: 101138414

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati

Dati per l'ordine

Codice

FH 521

Codice articolo (codice d'ordine)

101138414

EAN (European Article Number)

4030661104522

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-92

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-06-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Dati generali

Peso lordo

115 g

Dati meccanici - Dimensioni

larghezza

30 mm

altezza

40 mm

profondità

17 mm

Fornitura

Fornitura del materiale di montaggio

tappo cieco

Tiranti

2x Viti M 5 x 20 secondo ISO 7380


Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 20/09/2024, 04:20