IFL 20-333-10/01-M20
IFL 20-333-10/01-M20
Downloads
Codice: IFL (1)-(2)-(3)(4)(5)(6) |
(1) | |
15 | Distanza di commutazione 15 mm |
20 | Distanza di commutazione 20 mm |
(2) | |
333 | Costruzione a forma di parallelepipedo, 112 x 40 x 40 mm |
(3) | |
01 | contatti d'apertura (NC) |
10 | contatto di chiusura (NO) |
10/01 | contatto di chiusura (NO) / contatto d'apertura (NC) con vano di collegamento |
11 | contatto di chiusura (NO) / contatto d'apertura (NC) antivalente |
(4) | |
senza | cavo |
D | 2 conduttori DC |
A | Corrente alternata/corrente continua AC/DC |
(5) | |
Y | Grado di protezione IP65 |
Z | Grado di protezione IP67 |
(6) | |
N | commutazione n |
P | commutazione p |
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- Custodia in plastica
- AC 2-Conduttori
- Isolamento di protezione
- Vano di collegamento
- Forma costruttiva 333
Dati per l'ordine
Codice |
IFL 20-333-10/01-M20 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101173574 |
EAN (European Article Number) |
4030661302737 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
CCC |
Dati generali
Prescrizioni |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
forma costruttiva dell'alloggiamento |
parallelepipedo |
condizioni di montaggio (meccanico) |
non allineato |
Materiale della custodia |
materiale sintetico |
Materiale dell'coperchio |
Luran |
Peso lordo |
170 g |
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, stato |
Sì |
Numero di conduttori elettrici |
2 |
Dati meccanici - Distanze di commutazione secondo EN IEC 60947-5-3
intervallo di commutazione |
20 mm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Collegamento a vite M20 x 1.5 |
Sezione di collegamento, massimo |
2 x 1,5 mm² |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
112 mm |
larghezza del sensore |
40 mm |
altezza del sensore |
40 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Classe di protezione |
II |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
4 kV |
Dati elettrici
Campo di frequenza, minimo |
45 Hz |
Campo di frequenza, massimo |
65 Hz |
Type of voltage range |
AC |
Corrente d'esercizio, minimo |
10 mA |
Rated operating voltage |
15 ... 250 VAC |
Corrente di funzionamento |
500 mA |
Elemento di commutazione |
contatto di chiusura (NO) o contatti d'apertura (NC) |
Circuito di protezione integrato |
protezione da induzione |
Frequenza di commutaz, circa |
10 Hz |
Dati elettrici - Uscite digitali
Caduta di tensione Ud, massimo |
4,5 V |
Corrente con caduta di tensione Ud |
0,2 A |
Versione |
filo bipolare |
corrente residua |
1 mA |
Segnalazione di stato
Osservazioni (Display integrato, stato) |
LED giallo |
Osservazioni
Nota (generale) |
Programmazione nel vano di collegamento, convertendo la spina Girando il cubo interno possono essere scelte 5 direzioni di azionamento. Con l'adesivo si può contrassegnare sulla custodia la posizione scelta della superficie attiva |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Istruzioni per montaggio e cablaggio
Dichiarazione di conformità UE
Cetificato CCC
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Schema contatti
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 12/05/2024, 23:50