Interruttore di allineamento nastro

EX-441 Interruttore di allineamento nastro

EX-441 Interruttore di allineamento nastro


  • Ex-Zona 21 e 22
  • Custodia di metallo
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (disp. di base)
  • Adatto per impieghi pesanti

Vai alla categoria
EX-454 Interruttore di allineamento nastro

EX-454 Interruttore di allineamento nastro


  • Ex-Zona 1 e 21
  • Custodia di metallo

Vai alla categoria
EX-BS655

EX-BS655


  • Ex-Zona 1 e 21
  • Custodia di metallo
  • Grado di protezione IP66, IP67
  • Piattaforma con diverse unità funzionali
  • Azionatore regolabile con scatti di 10°

Vai alla categoria
Area di applicazione:
Gli interruttori di allineamento nastro e allentamento fune sono idonei per l'impiego negli impianti di trasporto interno.

L'interruttore viene azionato in caso di fuoriuscita del nastro dal percorso o dalla guida. Questo segnale può portare, a seconda delle funzionalità dell'impianto, al blocco oppure all'avvio di una procedura automatica di correzione del nastro.