Interruttore di sicurezza per cerniere

Archivio
TESF

TESF


  • 2 passacavi M 16 x 1.5
  • con angolo di azionamento fisso

Vai alla categoria
Archivio
TESZ

TESZ


  • 2 passacavi M 20 x 1.5
  • montaggio semplice, specialmente su profili di 45 mm

Vai alla categoria
Archivio
TVS 410

TVS 410


  • Custodia di metallo
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • Per porte fissate a sinistra oppure a destra
  • 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • Montaggio semplice, adatto a tutti i sistemi di profilo esistenti (30 … 60 mm)

Vai alla categoria
Archivio
T.V10S 500

T.V10S 500


  • Custodia di metallo
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • Albero di azionamento ruotabile di 360°
  • 110 mm x 110 mm x 84 mm
  • Controllo bidirezionale alternato su 3 canali

Vai alla categoria