KA-0805
Codice prodotto:
101207742
KA-0805
Codice prodotto:
101207742
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
Codice: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14) |
(1) | |
A | Cavo di collegamento |
AHT | Cavo di collegamento |
AIE | Connettore senza cavo |
(2)a | |
K | Frizione |
KK | Femmina - Femmina |
S | Connettore maschio |
SS | Maschio - Maschio |
SK | Maschio - Femmina |
(2)b | |
3P | 3 poli |
4P | 4 poli |
5P | 5 poli |
6P | 6 poli |
7P | 7 poli |
8P | 8 poli |
9P | 9 poli |
10P | 10 poli |
11P | 11 poli |
12P | 12 poli |
23P | 23 poli |
2P+PE | 2 poli + PE |
3P+PE | 3 poli + PE |
(3) | |
M8 | M8 / rotondo 8 mm |
M12 | M12 |
M18 | M18 |
M23 | M23 |
DIN43650 | DIN 43650 |
(4) | |
R | Blocco di arresto |
S | Blocco a vite |
(5) | |
G | dritto |
W | angolato |
(6) | |
X | senza |
0.3M | 0,3 m |
0,5M | 0,5 m |
1M | 1 m |
1,5M | 1,5 m |
2M | 2 m |
2.5M | 2,5 m |
3M | 3 m |
5M | 5 m |
10M | 10 m |
15M | 15 m |
20M | 20 m |
(7) | |
X | senza |
BK | nero |
GY | grigio |
OG | arancione |
(8) | |
X | - |
1 | PVC |
2 | PUR |
3 | gomma |
4 | silicone |
5 | PTFE |
(9) | |
X | neutro |
1LP | 1x LED - PNP |
2LP | 2x LED - PNP |
3LP | 3x LED - PNP |
(10) | |
X | senza |
A | Codifica A |
B | Codifica B |
(11) | |
1 | senza |
2 | UL |
3 | CSA |
4 | USA/CAN |
(12) | |
69 | IP69K |
(13) | |
VA | Materiale filetto / dado zigrinato: acciaio inossidabile (VA) |
(14) | |
075 | Sezione di collegamento 0,75 mm² |
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
- per trasmettitore
- Cavo di collegamento
- 4 poli
- per SLC/SLG
Dati per l'ordine
Codice |
KA-0805 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101207742 |
EAN (European Article Number) |
4030661639185 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Dati generali
Versione |
dritto |
Collegamento (elettrico) |
Frizione |
Materiale della custodia |
materiale sintetico |
materiale del dado |
Metallo, CuZn, nichelato |
Colore della custodia |
nero |
Peso lordo |
410 g |
Dati generali - Caratteristiche
quantità di poli |
4 |
Numero di conduttori elettrici |
4 |
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo |
100 cicli |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo |
10 m |
Connettore di collegamento |
Collegamento a vite M20 x 1.5 |
Sezione conduttore |
0,34 mm2 |
materiale della guaina del cavo |
PVC |
Dati meccanici - Dimensioni
Diametro della filettatura |
M12 |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Ambient temperature (Cable) |
-40 ... +80 °C |
Ambient temperature (Connector) |
-30 ... +90 °C |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Grado di inquinamento secondo VDE 0100 |
3 |
Dati elettrici
Rated operating voltage |
250 VAC |
Capacità operativa dei contatti |
4 |
Materiale dei contatti, elettrici |
Metallo, CuZn, dorato |
Pin dei contatti
Pin 1 |
marrone |
Pin 2 |
Bianco |
Pin 3 |
blu |
Pin 4 |
nero |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 13/05/2024, 13:25