KA-0974
Codice prodotto:
101217615
KA-0974
Codice prodotto:
101217615
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
- 8 poli
- Cavo di collegamento
- per SLC/SLG
Dati per l'ordine
Codice |
KA-0974 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101217615 |
EAN (European Article Number) |
4030661412863 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Dati generali
Collegamento (elettrico) |
Frizione |
Peso lordo |
107 g |
Dati generali - Caratteristiche
senza alogeni |
no |
Compatibile con catena portacavi |
no |
quantità di poli |
8 |
Numero di conduttori elettrici |
3 |
Dati meccanici
Coppia, massima |
1 Nm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo |
1 m |
Sezione conduttore |
0,34 mm2 |
Colore della guaina del cavo |
grigio |
materiale della guaina del cavo |
PVC |
Dati meccanici - collegamento ad innesto connettore A
collegamento ad innesto |
Female connector, M12 |
forma di costruzione |
dritto |
Blocco del connettore |
Blocco a vite |
Materiale del pressacavo |
Metallo, CuZn, nichelato |
Materiale della maniglia |
Plastica, TPU |
Colore del corpo maniglia |
nero |
Dati meccanici - collegamento ad innesto connettore B
collegamento ad innesto |
Male connector, M12 |
forma di costruzione |
dritto |
Blocco del connettore |
Blocco a vite |
Materiale del pressacavo |
Metallo, CuZn, nichelato |
Materiale della maniglia |
Plastica, TPU |
Dati meccanici - Dimensioni
Diametro della filettatura |
M12 |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
2 A |
Rated operating voltage |
60 VAC |
Rated operating voltage |
60 VDC |
Corrente di funzionamento |
2.000 mA |
Osservazioni
Nota (generale) |
Parameterization cable for SLC/SLG 440 with push-button |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 21/09/2024, 18:36