PIASTRA DI MONTAGGIO KPL. MP AZ 415

Codice prodotto: 101142442

Downloads

ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
  • Per il montaggio semplice
  • Possibili regolazioni successive
  • Adatto a tutti i sistemi di profilo esistenti

Dati per l'ordine

Codice

PIASTRA DI MONTAGGIO KPL. MP AZ 415

Codice articolo (codice d'ordine)

101142442

EAN (European Article Number)

4030661282978

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Dati generali

Peso lordo

495 g

Dati meccanici - Dimensioni

larghezza

86 mm

altezza

184 mm

profondità

7 mm


Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 26/04/2024, 09:18