Programma "N"
Segnalatore luminoso - NME
- with integrated LED
- hygienic design
- Protection class IP69K
- Mounting hole 22.3 mm
Segnalatori luminosi - Leuchtmelder
- for light elements
- hygienic design
- Protection class IP69K
- Mounting hole 22.3 mm
Pulsante luminoso - NDL
- design igienico
- Grado di protezione IP69K
- Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
Pulsante - NDT
- design igienico
- Grado di protezione IP69K
- Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
Pulsante a fungo - NDTP
- forma piccola
- senza arresto
- design igienico
- Grado di protezione IP69K
- Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
Pulsante di azionamento - NDP
- Large without latching
- hygienic design
- Protection class IP69K
- Mounting hole 22.3 mm
NDLP - Pulsante di azionamento
- small with illumination
- hygienic design
- Protection class IP69K
- Mounting hole 22.3 mm
Pulsante d' emergenza - NDR
- Emergency stop and Mushroom devices with latching
- hygienic design
- Protection class IP69K
- Mounting hole 22.3 mm
Selettore - Pulsante selettore
- with two or three switch positions
- hygienic design
- Protection class IP69K
- Mounting hole 22.3 mm
Selettor - NWS
- with two or three switch positions
- hygienic design
- Protection class IP69K
- Mounting hole 22.3 mm
Interruttore/pulsante selettore - NWTS
- with maintained and momentary positions
- hygienic design
- Protection class IP69K
- Mounting hole 22.3 mm
Interruttore principale - NHS
- Main switches 16A - 63A
- hygienic design
- Protection class IP69K
- Mounting hole 22.3 mm
Interruttore a scatto - NWSE
- with up to 12 switching positions
- hygienic design
- Protection class IP69K
- Mounting hole 22.3 mm
NDAN - Movimento rotativo per potenziometro
- Movimento rotativo per Potenziometro
- design igienico
- Grado di protezione IP69K
- Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
EFMH/SEK - Flangia montaggio per interruttore di...
- Flangia di montaggio con commutatore di posizione meccanico
- 30 mm x 42 mm x 92 mm
- Custodia in plastica
Pulsanti e luci pilota
Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
Programma "N"
settore alimentare
Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
Programma "N"
settore alimentare