PS116

PS116 Pistone S200
- Custodia in plastica
- Custodia simmetrica
- Grado di protezione IP66, IP67

PS116 Pistone con rotella R200
- Rotella in plastica Ø 9,5 mm
- Custodia in plastica
- Custodia simmetrica
- Grado di protezione IP66, IP67

PS116 Pistone con rotella R201
- Rullo in acciaio inox Ø 9,5 mm
- Custodia simmetrica
- Grado di protezione IP66, IP67
- Custodia in plastica

PS116 Pistone con rotella R202
- Rullo in ottone Ø 9,5 mm
- Custodia simmetrica
- Grado di protezione IP66, IP67
- Custodia in plastica

PS116 Leva con rotella K200
- Custodia in plastica
- Custodia simmetrica
- Grado di protezione IP66, IP67
- Elementi di azionamento regolabili di 8 x 45°

PS116 Leva con rotella K210
- Custodia in plastica
- Custodia simmetrica
- Grado di protezione IP66, IP67
- Elementi di azionamento regolabili di 8 x 45°

PS116 Leva angolare K230
- Custodia in plastica
- Custodia simmetrica
- Grado di protezione IP66, IP67
- Elementi di azionamento regolabili di 8 x 45°

PS116 Leva angolare K240
- Custodia in plastica
- Custodia simmetrica
- Grado di protezione IP66, IP67
- Elementi di azionamento regolabili di 8 x 45°

PS116 Leva angolare K250
- Custodia in plastica
- Custodia simmetrica
- Grado di protezione IP66, IP67
- Elementi di azionamento regolabili di 8 x 45°

PS116 Leva oscillante con rotella H200
- Custodia in plastica
- Custodia simmetrica
- Azionatore regolabile con scatti di 15°
- Grado di protezione IP66, IP67
- Elementi di azionamento regolabili di 8 x 45°

PS116 Leva oscillante con rotella H201
- con rullo in acciaio inox
- Azionatore regolabile con scatti di 15°
- Elementi di azionamento regolabili di 8 x 45°

PS116 Leva oscillante con rotella H202
- Rullo in ottone Ø 16 mm
- Azionatore regolabile con scatti di 15°
- Elementi di azionamento regolabili di 8 x 45°

PS116 Leva oscillante con rotella N200
- Custodia in plastica
- Con rotella in plastica
- Regolabile longitudinalmente in passi di 2 mm
- Azionatore regolabile con scatti di 15°
- Elementi di azionamento regolabili di 8 x 45°

PS116 Leva oscillante con rotella N201
- con rullo in acciaio inox
- Regolabile longitudinalmente in passi di 2 mm
- Azionatore regolabile con scatti di 15°
- Elementi di azionamento regolabili di 8 x 45°

PS116 Leva oscillante con rotella N202
- Con rotella in ottone
- Regolabile longitudinalmente in passi di 2 mm
- Azionatore regolabile con scatti di 15°
- Elementi di azionamento regolabili di 8 x 45°

PS116 Leva oscillante ad asta J200
- Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento
- Custodia in plastica
- Custodia simmetrica
- Azionatore regolabile con scatti di 15°
- Grado di protezione IP66, IP67
- Elementi di azionamento regolabili di 8 x 45°
- Design sec. EN 50047

PS116 Leva oscillante ad asta J203
- Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento
- Custodia in plastica
- Custodia simmetrica
- Azionatore regolabile con scatti di 15°
- Grado di protezione IP66, IP67
- Elementi di azionamento regolabili di 8 x 45°
- Design sec. EN 50047

PS216 Leva dell'asta a molla F230
- Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento
- Azionatore regolabile con scatti di 15°
- Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
- Custodia in plastica con coperchio ad aggancio a ribalta
- Design sec. EN 50047
- Disponibile con LED