RSS 36
- Custodia in plastica
- Protezione da manomissione con la tecnologia RFID in base alle necessità
- Azionabile da posizione sfalsata
- 106,3 mm x 25 mm x 22 mm
- Elevata precisione nella ripetizione dei punti di commutazione
- 2 uscite di sicurezza con commutazione positiva, resistenti a corto circuito
- Monitoraggio integrato del cavo di sicurezza da corto circuito, rottura fune e voltaggi esterni, fino al vano di controllo
Codice: RSS 36 (1)-(2)-(3)-(4) |
(1) | |
senza | Codifica standard |
I1 | Codifica individuale |
I2 | Codifica individuale, reimpostabile |
(2) | |
senza | Senza funzione di diagnosi (su richiesta, solo per ST5) |
D | Con uscita di diagnosi |
SD | Con funzione di diagnosi seriale (solo per ST) |
(3) | |
senza | senza arresto |
R | Con blocco , forza di ritenuta ca. 18 N |
(4) | |
ST | Connettore maschio incorporato M12, 8 poli |
ST5 | Connettore maschio incorporato M12, 5 poli |
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
Forza di arresto, circa
Blocco
Diagnosi seriale
Componenti del sistema
Azionatore