SEPG 05.3

SEPG 05.3

  • Pressofuso di lega leggera
  • Custodia formata da 2 parti
  • Montaggio libero oppure a parete
  • Esecuzione ergonomica
  • I blocchi terminali e i relè possono essere montati nelle parti interne
  • Pannello operatore adatto per almeno 8 dispositivi di comando aggiuntivi e indicatori luminosi
  • Fori applicati sotto la custodia e foro centrale Ø = 22,3mm
Codice:
SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5)


(1)
1Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm
2Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm

(2)

(3)

(4)

(5)
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

quantità di interruttore emergenza

quantità di contatti d'apertura

quantità di contatti di chiusura

SEPG05.3.1.0.22/95

Codice prodotto 101172760

Two-hand control panel

Vai all'articolo

SEPG05.3.2.0.22/95

Codice prodotto 101172762

Two-hand control panel

Vai all'articolo

SEPG05.3.2.1.22/95

Codice prodotto 101172763

Two-hand control panel

Vai all'articolo

SEPG05.3.3.0.22/95

Codice prodotto 101172764

Two-hand control panel

Vai all'articolo

SEPG05.3.3.1.22/95

Codice prodotto 101172761

Two-hand control panel

Vai all'articolo

SEPG05.3.4.0.22/95

Codice prodotto 101172765

Two-hand control panel

Vai all'articolo

SEPG05.3.L.22

Codice prodotto 101172767

Two-hand control panel

Vai all'articolo

SEPG05.3.4.0.22/95.Z1.E1

Codice prodotto 103008216

Two-hand control panel




Componenti del sistema