SET SL 300-0270

Codice prodotto: 101181825

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
  • Versione robusta
  • 2 Contatti
  • Montabile successivamente su macchine incollatrici, presse per impiallacciare etc.
  • Diverse lunghezze disponibili

Dati per l'ordine

Codice

SET SL 300-0270

Codice articolo (codice d'ordine)

101181825

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-90

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-90

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-06-90

ETIM number, version 7.0

EC002887

ETIM number, version 6.0

EC002887

Informazioni aggiuntive (dati per l'ordine)

Osservazioni: l'interruttore di posizione con funzione di sicurezza non è compreso nella fornitura. Sono disponibili le seguenti varianti: 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto di apertura (NC) T3K 335-11Z-U90 - custodia in metallo T3K 336-11Z-U90 - custodia in plastica

Dati generali

Prescrizioni

EN IEC 60947-5-1

Materiale dell Blocco

materiale sintetico, termoplastica

Materiale del profilato

Alluminio

Materiale della piastra laterale

Alluminio

Dati meccanici - Dimensioni

larghezza

100 mm

altezza

260 mm

Lunghezza (L1)

270 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP67

Ambient temperature

-20 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-20 ... +70 °C

Dati elettrici

Elemento di commutazione

vedi descrizione dell'interruttore

principio di comando

vedi descrizione dell'interruttore

Fornitura

Fornitura

profilo per cappa

Blocco

Fornitura del materiale di montaggio

profilo di supporto

Piastre laterali

Filtro lingua

Download dell'ultima versione di Adobe Reader


Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 20/09/2024, 22:22