SET SL 300-6000
SET SL 300-6000
Downloads
- Versione robusta
- 2 Contatti
- Montabile successivamente su macchine incollatrici, presse per impiallacciare etc.
- Diverse lunghezze disponibili
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura) |
Non più disponibile! |
Codice |
SET SL 300-6000 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101147202 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-90 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-90 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-06-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
Informazioni aggiuntive (dati per l'ordine) |
Osservazioni: l'interruttore di posizione con funzione di sicurezza non è compreso nella fornitura. Sono disponibili le seguenti varianti: 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto di apertura (NC) T3K 335-11Z-U90 - custodia in metallo T3K 336-11Z-U90 - custodia in plastica |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 60947-5-1 |
Materiale dell Blocco |
materiale sintetico, termoplastica |
Materiale del profilato |
Alluminio |
Materiale della piastra laterale |
Alluminio |
Peso lordo |
731 g |
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza |
100 mm |
altezza |
260 mm |
Lunghezza (L1) |
6.000 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Temperatura ambiente |
-20 ... +55 °C |
Temperatura di stoccaggio e trasporto |
-20 ... +70 °C |
Dati elettrici
Elemento di commutazione |
vedi descrizione dell'interruttore |
principio di comando |
vedi descrizione dell'interruttore |
Fornitura
Fornitura |
profilo per cappa Blocco |
Fornitura del materiale di montaggio |
profilo di supporto Piastre laterali |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Istruzioni per montaggio e cablaggio
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 11/05/2025, 01:06