schmersal_s_icon.png

Pedale di comando

TFH 232

TFH 232


  • 1 entrata cavo M 20 x 1.5
  • Calotta di protezione con ampia apertura
  • Basso punto di azionamento del pedale
  • Elevata stabilità

Vai alla categoria
T2FH 232

T2FH 232


  • Con 2 pedali
  • 2 passacavi M25
  • Calotta di protezione con ampia apertura
  • Elevata stabilità

Vai alla categoria

Struttura e modalità di funzionamento dell'interruttore a pedale

Se il pedale viene premuto fino al punto di pressione, il contatto NA si chiude: Il funzionamento della macchina viene avviato. Se l'operatore preme il pedale oltre questo punto di pressione, il contatto NC a interruzione positiva si apre e il funzionamento della macchina viene arrestato. Un interblocco meccanico impedisce il riavvio o il riavvio incontrollato della macchina. Lo sblocco avviene manualmente tramite un pulsante sull'alloggiamento. Per evitare l'attivazione involontaria, tutti gli interruttori a pedale sono protetti da un coperchio di protezione. Sono disponibili anche versioni con due pedali, in cui la funzione di sicurezza viene attivata con un pedale e una funzione di processo con l'altro. Gli utenti possono scegliere tra diverse varianti di commutazione e di contatto. È possibile un massimo di quattro contatti per pedale.

Interruttori a pedale di sicurezza TFH 232 e T2FH 232

Gli interruttori di sicurezza a pedale delle serie TFH 232 e T2FH 232 sono dotati di una custodia in alluminio pressofuso. La versione a un pedale TFH 232 è dotata di due o quattro contatti, quella a due pedali T2FH 232 di quattro, sei o otto. Entrambi hanno un grado di protezione IP65 e sono quindi protetti da polvere e getti d'acqua. Gli interruttori sono caratterizzati da un'elevata stabilità e possono essere utilizzati a temperature ambientali da -25 a +60 °C. Il Gruppo Schmersal ha raccolto ulteriori informazioni dettagliate sui prodotti nel suo catalogo online.