schmersal_s_icon.png

SLC 410-E/R1210-14-BM

Codice prodotto: 101186023

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
  • OSSERVAZIONI: Non più disponibile! (in alternativa: SLC 420)
  • Categoria di comando 4

Dati per l'ordine

Nota (possibilità di fornitura)

Non più disponibile!

Codice

SLC 410-E/R1210-14-BM

Codice articolo (codice d'ordine)

101186023

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

TÜV

Dati generali

Prescrizioni

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Funzione master o slave

master

Materiale della custodia

Alluminio

Tempo di reazione, massimo

28,5 ms

Dati generali - Caratteristiche

Possibilità di collegamento in cascata

Codifica raggi presente

Funzione di esclusione

Display integrato, stato

Display integrato, diagnosi

Numero di uscite digitali sicure

2

Numero dei raggi

120

Osservazioni per la sicurezza

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

Dati meccanici

Capacità di rilevamento per v = 1,6 m/s

14 mm

Altezza del campo di protezione

1.210 mm

Ampiezza, campo di protezione, minima

0 m

Ampiezza, campo di protezione, massimo

5 m

lunghezza d'onda del sensore

950 nm

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Connettore di collegamento

collegamento ad innesto

Connettore di collegamento, ricevitore

Connettore maschio incorporato M12, 8 poli

Connettore di collegamento, trasmettitore

Connettore maschio incorporato M12, 5 poli

Lunghezza del cavo collegabile, massimo

100 m

Dati meccanici - Dimensioni

lunghezza del sensore

35 mm

larghezza del sensore

45 mm

altezza del sensore

1.311 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP65

Temperatura ambiente

+0 ... +55 °C

Temperatura di stoccaggio e trasporto

-20 ... +70 °C

Classe di protezione

III

Dati elettrici

Tensione di commutazione OSSD, segnale HIGH

24 V

Potenza elettrica assorbita del ricevitore

3 W

Potenza elettrica assorbita del trasmettitore

2 W

Dati elettrici - Uscite digitali sicure

Corrente d'uscita (uscita sicura), massimo

0,5 A

Versione

con commutazione p

Fornitura

Fornitura

trasmettitore + ricevitore, angolo di montaggio, chiocciola

Accessori

Raccomandazione dispositivo di sicurezza

SCR 402R-301

Osservazioni

Nota (generale)

SLC 410 BM Master è combinabiel con tutti gli Slave della serie SLC 410...RFS.


Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 23/05/2025, 14:00