schmersal_s_icon.png
SLG440COM

SLG440COM

  • Tipo di sicurezza 4 secondo IEC 61496-1
  • Stato e diagnosi via App con Bluetooth
  • Settaggio parametri semplice, non sono richiesti strumenti esterni
  • Concetto affidabile di sicurezza nel caso di interfacce (EMC, saldatura elettrica)
  • Processo in sicurezza con elevata affidabilità
  • Supporto attivo per la configurazione integrato
  • Classe di protezione opzionale IP69 con custodia protettiva (accessori)
Codice:

SLG440COM-ER-(1)


(1)
0500-02Distanza dei raggi esterni 500 mm, 2 raggi
0800-03Distanza dei raggi esterni 800 mm, 3 raggi
0900-04Distanza dei raggi esterni 900 mm, 4 raggi

(*)
tipicamente 70 m
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

SLG440COM-ER-0500-02

Codice prodotto 103004060

Safety light grid

SLG440COM-ER-0500-02-H

Codice prodotto 103054126

Safety light grid

SLG440COM-ER-0800-03

Codice prodotto 103004063

Safety light grid

SLG440COM-ER-0800-03-H

Codice prodotto 103054127

Safety light grid

SLG440COM-ER-0900-04

Codice prodotto 103004064

Safety light grid

SLG440COM-ER-0900-04-H

Codice prodotto 103054128

Safety light grid