SRB-E-402ST-CC
SRB-E-402ST-CC
- Morsetti a molla ad innesto con codifica
- Modulo combinato (doppia valorizzazione), 2 x STOP 0 indipendenti
- 2 x (1 o 2) -ingressi di sicurezza
- 2 x Pulsante di avvio / Autostart
- 1 x controllo di pulpito di comando a 2 mani secondo ISO 13851
- 2 x uscite di sicurezza a relè
- 2 x uscite di sicurezza a transistor
Dati per l'ordine
Codice |
SRB-E-402ST-CC |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103016576 |
EAN (European Article Number) |
4030661510361 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Fattori climatici |
EN 60068-2-78 |
Materiale della custodia |
materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, ventilata |
Peso lordo |
250 g |
Dati generali - Caratteristiche
Fusibile elettronico |
Sì |
Riconoscimento rottura filo |
Sì |
Riconoscimento di corto circuito |
Sì |
Ingresso Start |
Sì |
Circuito di ripristino |
Sì |
Funzione di reset automatico |
Sì |
Reset con rilevamento fronte |
Sì |
Riconoscimento dispersione a terra |
Sì |
Display integrato, stato |
Sì |
quantità di contatti ausiliari |
1 |
Numero di LED |
6 |
quantità di contatti d'apertura |
4 |
quantità di contatti di chiusura |
2 |
Numero di contatti di sicurezza, STOP 0 |
2 |
Numero di uscite di sicurezza, STOP 0 |
2 |
Numero di uscite di segnalazione, STOP 0 |
1 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 EN IEC 61508 |
Categoria Stop |
0 |
Osservazioni per la sicurezza - Uscite relè
Performance Level, fino a |
e |
Categoria secondo EN ISO 13849 |
4 |
Diagnostic Coverage (DC) Level |
> 94 % |
Valore PFH |
1,25 x 10⁻⁸ /h |
Valore PFD |
5,30 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL), adatto in |
3 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Common Cause Failure (CCF), minimo |
65 |
Osservazioni per la sicurezza - Uscite digitali sicure
Performance Level, fino a |
e |
Categoria secondo EN ISO 13849 |
4 |
Valore PFH |
2,66 x 10⁻⁹ /h |
Valore PFD |
2,42 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL), adatto in |
3 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo |
10.000.000 manovre |
Montaggio |
fissaggio rapido per guide DIN secondo DIN EN 60715 |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Identificazione dei collegamenti |
IEC/EN 60947-1 |
Connettore di collegamento |
morsetti a molla, collegabile rigido o flessibile |
Sezione di collegamento, minima |
0,25 mm² |
Sezione di collegamento, massimo |
1,5 mm² |
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza |
22,5 mm |
altezza |
98 mm |
profondità |
115 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione della custodia |
IP40 |
Grado di protezione del vano di installazione |
IP54 |
Grado di protezione di morsetti o collegamenti |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6 |
10 ... 55 Hz, ampiezza 0,35 mm |
resistenza a urti |
30 g / 11 ms |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
250 V / 50 V |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale, Uscita relè sicura |
4 kV |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale, Uscita a semiconduttore |
0,8 kV |
Categoria di sovratensione |
III |
Grado di inquinamento secondo IEC/EN 60664-1 |
2 |
Dati elettrici
Operating voltage |
24 VDC -20 % / +20 % |
Ripple voltage |
10 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Corrente di funzionamento |
150 mA |
Tensione nominale di alimentazione di comando in DC, minima |
19,2 VDC |
Tensione nominale di alimentazione di comando in DC, massima |
28,8 VDC |
Potenza elettrica assorbita |
3,6 W |
Resistenza contatti, massimo |
0,1 Ω |
Nota (Resistenza contatti) |
in perfette condizioni |
Ritardo alla diseccitazione in caso di mancanza di corrente, tipico |
10 ms |
Ritardo alla diseccitazione con arresto d'emergenza: tipico |
10 ms |
Tempo, Ritardo all'eccitazione con avvio automatico, massimo, tipico |
150 ms |
Ritardo all'eccitazione con RESET, tipico |
150 ms |
Frequenza di commutaz, massimo |
0,3 Hz |
Materiale dei contatti, elettrici |
Ag-Ni, autopulente, azione obbligata |
Dati elettrici - Uscite digitali sicure
Caduta di tensione Ud, massimo |
0,5 V |
corrente residua |
1 mA |
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-12 |
24 VDC |
Corrente, categoria d'utilizzo DC-12 |
2 A |
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Corrente, categoria d'utilizzo DC-13 |
2 A |
Dati elettrici - Uscite relè sicure
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Corrente, categoria d'utilizzo AC-15 |
4 A |
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Corrente, categoria d'utilizzo DC-13 |
4 A |
Capacità di commutazione, minimo |
10 VDC |
Capacità di commutazione, minimo |
10 mA |
Capacità di commutazione, massimo |
250 VAC |
Capacità di commutazione, massimo |
6 A |
Dati elettrici - Ingressi digitali
Resistenza del cavo, massimo |
40 Ω |
Dati elettrici - Uscite digitali
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-12 |
24 VDC |
Corrente, categoria d'utilizzo DC-12 |
0,1 A |
Dati elettrici - Uscite relè (Contatti ausiliari)
Capacità di commutazione, massimo |
24 VDC |
Capacità di commutazione, massimo |
1 A |
Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Resistenza alle interferenze |
Direttiva EMC |
Segnalazione di stato
Stati funzionali visualizzati |
tensione d'esercizio interna Ui Stato modulo Codici errori |
Altri dati
Nota (applicazioni) |
Sensore di sicurezza interruttori di sicurezza rotativi Pulsante di arresto d'emergenza Interruttori a fune d'emergenza Cortine ottiche di sicurezza Barriere ottiche di sicurezza Pulpiti di controllo a due mani |
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
Esempio di azionamento
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | SRB-E-402ST |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Relais-Sicherheitskombination für NOT-HALT-Schaltungen, Schutztürüberwachungen, Sicherheitsmagnetschalter, Zweihand-Überwachung und AOPD’s |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN ISO 13851:2019 EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 IEC 61508 Teile 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Benannte Stelle für die Zertifizierung des QS-Systems nach Anhang X, 2006/42/EG: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 14. März 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 07/05/2024, 00:03