SRB207AN 230VAC

Codice prodotto: 101176472

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
  • Adatto per l'elaborazione del segnale dei contatti flottanti
  • 2 contatti di sicurezza, STOP 0
  • 6 Uscite di segnalazione
  • Diagnosi continua di fino a 6 dispositivi di protezione
  • Adatto per l'elaborazione del segnale dei contatti flottanti

Dati per l'ordine

Codice articolo di ricambio

101196817

Codice

SRB207AN 230VAC

Codice articolo (codice d'ordine)

101176472

EAN (European Article Number)

4250116202041

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-19

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-37-18-19

ETIM number, version 7.0

EC001449

ETIM number, version 6.0

EC001449

Osservazione

Discontinued product

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

cULus

Dati generali

Prescrizioni

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Fattori climatici

EN 60068-2-78

Materiale della custodia

materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, ventilata

Peso lordo

400 g

Dati generali - Caratteristiche

Fusibile elettronico

Riconoscimento rottura filo

Riconoscimento di corto circuito

Morsetti estraibili

Ingresso Start

Circuito di ripristino

Funzione di reset automatico

Reset con rilevamento fronte

Riconoscimento dispersione a terra

Display integrato, stato

quantità di contatti ausiliari

1

7

Numero di LED

3

quantità di contatti di sicurezza

2

Numero di contatti a scatto, massimo

6

Numero di contatti a scatto, minimo

1

Numero delle uscite di segnalazione

6

Osservazioni per la sicurezza

Norma, Prescrizioni

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

Categoria Stop

0

Osservazioni per la sicurezza - Uscite relè

Performance Level, fino a

e

Categoria secondo EN ISO 13849

3

Diagnostic Coverage (DC) Level

> 99 %

Valore PFH

2,00 x 10⁻⁸ /h

Safety Integrity Level (SIL), adatto in

3

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

Common Cause Failure (CCF), minimo

65

Dati meccanici

Durata meccanica, minimo

10.000.000 manovre

Montaggio

fissaggio rapido per guide DIN secondo DIN EN 60715

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Identificazione dei collegamenti

IEC/EN 60947-1

Connettore di collegamento

rigido o flessibile

Collegamento a vite M20 x 1.5

Sezione di collegamento, minima

0,25 mm²

Sezione di collegamento, massimo

2,5 mm²

Coppia di serraggio dei morsetti

0,6 Nm

Dati meccanici - Dimensioni

larghezza

45 mm

altezza

100 mm

profondità

121 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione della custodia

IP40

Grado di protezione del vano di installazione

IP54

Grado di protezione di morsetti o collegamenti

IP20

Ambient temperature

-25 ... +45 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +85 °C

Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6

10...55 Hz, ampiezza 0,35 mm, ± 15 %

resistenza a urti

30 g / 11 ms

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Resistenza alla tensione impulsiva nominale

4 kV

Categoria di sovratensione

III

Grado di inquinamento secondo IEC/EN 60664-1

2

Dati elettrici

Ambito di frequenza

50 Hz

60 Hz

Type of voltage range

AC

Rated operating voltage

48 ... 240 VAC

Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 50 Hz, minima

48 VAC

Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 50 Hz, massima

240 VAC

Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 60 Hz, minimo

48 VAC

Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 60 Hz, massima

240 VAC

Tensione nominale di alimentazione di comando in DC, minima

20,4 VDC

Tensione nominale di alimentazione di comando in DC, massima

28,8 VDC

Potenza elettrica assorbita

6,8 W

Resistenza contatti, massimo

0,1 Ω

Nota (Resistenza contatti)

in perfette condizioni

Ritardo alla diseccitazione in caso di mancanza di corrente, tipico

80 ms

Ritardo alla diseccitazione con arresto d'emergenza: tipico

20 ms

Tempo, Ritardo all'eccitazione con avvio automatico, massimo, tipico

100 ms

Ritardo all'eccitazione con RESET, tipico

20 ms

Frequenza di commutaz, massimo

3 Hz

Materiale dei contatti, elettrici

AgSn0. autopulente, azione obbligata

Dati elettrici - Uscite relè sicure

Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15

230 VAC

Corrente, categoria d'utilizzo AC-15

6 A

Tensione, Categoria d'utilizzo DC-13

24 VDC

Corrente, categoria d'utilizzo DC-13

6 A

Capacità di commutazione, minimo

10 VDC

Capacità di commutazione, minimo

10 mA

Capacità di commutazione, massimo

250 VAC

Capacità di commutazione, massimo

8 A

Dati elettrici - Ingressi digitali

Resistenza del cavo, massimo

40 Ω

Dati elettrici - Uscite digitali

Tensione, Categoria d'utilizzo DC-12

24 VDC

Corrente, categoria d'utilizzo DC-12

0,1 A

Dati elettrici - Uscite relè (Contatti ausiliari)

Capacità di commutazione, massimo

24 VDC

Capacità di commutazione, massimo

2 A

Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)

Resistenza alle interferenze

Direttiva EMC

Segnalazione di stato

Stati funzionali visualizzati

posizione dei relè K2

posizione dei relè K1

tensione d'esercizio interna Ui

Altri dati

Nota (applicazioni)

Sensore di sicurezza

Dispositivo di protezione

Pulsante di arresto d'emergenza

Interruttori a fune d'emergenza

Osservazioni

Nota (generale)

Soppresori induttivi (contattore, relè ecc.) vanno ripristinati con una commutazione idonea.

Esempio di azionamento

Osservazioni (Esempio di azionamento)

L'esempio di commutazione è rappresentato con dispositivi di sicurezza chiusi e in condizione senza tensione.

Il circuito di feedback controlla la posizione dei contattori K3 e K4.

Avvio automatico: La programmazione dell'avvio automatico avviene mediante integrazione del circuito di ripristino ai morsetti X1 / X3. Se il circuito di ripristino non è richiesto, sostituirlo con un ponticello.

Per la messa in sicurezza di 6 dispositivi di protezione fino a PL "d" e Categoria 3

Controllo di 6 dispositivo(i) di sicurezza con un sensore di sicurezza magnetico della serie BNS

Pulsante di avvio (S) con rilevamento di fronte

103008070 SRB-E-204PE
  • Morsetti a vite ad innesto con codifica
  • Ampliamento ingressi
  • 1 oder 2 -canale di controllo
  • Sorveglianza di 4 sensori
  • 2  x uscite di sicurezza a transistor
  • 4 Uscite di segnalazione

103009973 SRB-E-204ST
  • Morsetti a vite ad innesto con codifica
  • STOP 0 funzione
  • Sorveglianza di 4 sensori
  • Pulsante di avvio / Auto-start
  • 2  x uscite di sicurezza a transistor
  • 4 Uscite di segnalazione

EU Conformity Declaration
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:SRB207AN-230V
Beschreibung des Bauteils:Auswerteeinheit für NOT-HALT-Schaltungen, Schutztürüberwachungen und Sicherheitsmagnetschalter
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 EMV-Richtlinie2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2004 + AC:2005 + A1:2009
EN 60947-5-1:2017
EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13849-2:2012
Benannte Stelle für die Zertifizierung des QS-Systems nach Anhang X, 2006/42/EG:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn-Nr.: 0035
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 22. November 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 07/05/2024, 01:55