SRB301HC/T-230V
SRB301HC/T-230V
- 3 contatti di sicurezza, STOP 0
- 1 Uscite di segnalazione
- Adatto per l'elaborazione del segnale dei contatti flottanti
Dati per l'ordine
Codice articolo di ricambio |
101193479 |
Codice |
SRB301HC/T-230V |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101190595 |
EAN (European Article Number) |
4250116202348 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Osservazione |
Discontinued product |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
TÜV cULus CCC TILVA |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Fattori climatici |
EN 60068-2-78 |
Materiale della custodia |
materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, ventilata |
Peso lordo |
300 g |
Dati generali - Caratteristiche
Fusibile elettronico |
Sì |
Riconoscimento rottura filo |
Sì |
Riconoscimento di corto circuito |
Sì |
Morsetti estraibili |
Sì |
Ingresso Start |
Sì |
Circuito di ripristino |
Sì |
Funzione di reset automatico |
Sì |
Riconoscimento dispersione a terra |
Sì |
Display integrato, stato |
Sì |
quantità di contatti ausiliari |
1 |
Numero di LED |
4 |
quantità di contatti d'apertura |
2 |
quantità di contatti di sicurezza |
3 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Categoria Stop |
0 |
Osservazioni per la sicurezza - Uscite relè
Performance Level, Stop 0, fino a |
e |
Categoria, Stop 0 |
4 |
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0 |
≥ 99 % |
Valore PFH: Stop 0 |
2,00 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, idoneo per applicazioni in |
3 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Common Cause Failure (CCF), minimo |
65 |
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo |
10.000.000 manovre |
Montaggio |
fissaggio rapido per guide DIN secondo DIN EN 60715 |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Identificazione dei collegamenti |
IEC/EN 60947-1 |
Connettore di collegamento |
rigido o flessibile Collegamento a vite M20 x 1.5 |
Sezione di collegamento, minima |
0,25 mm² |
Sezione di collegamento, massimo |
2,5 mm² |
Coppia di serraggio dei morsetti |
0,6 Nm |
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza |
45 mm |
altezza |
100 mm |
profondità |
121 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione della custodia |
IP40 |
Grado di protezione del vano di installazione |
IP54 |
Grado di protezione di morsetti o collegamenti |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6 |
10 ... 55 Hz, ampiezza 0,35 mm |
resistenza a urti |
30 g / 11 ms |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
4 kV |
Categoria di sovratensione |
III |
Grado di inquinamento secondo IEC/EN 60664-1 |
2 |
Dati elettrici
Ambito di frequenza |
50 Hz 60 Hz |
Type of voltage range |
AC |
Rated operating voltage |
48 ... 240 VAC |
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 50 Hz, minima |
48 VAC |
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 50 Hz, massima |
240 VAC |
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 60 Hz, minimo |
48 VAC |
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 60 Hz, massima |
240 VAC |
Potenza elettrica assorbita |
2 W |
Potenza elettrica assorbita |
5,1 VA |
Resistenza contatti, massimo |
0,1 Ω |
Nota (Resistenza contatti) |
in perfette condizioni |
Ritardo alla diseccitazione in caso di mancanza di corrente, tipico |
80 ms |
Ritardo alla diseccitazione con arresto d'emergenza: tipico |
20 ms |
Tempo, Ritardo all'eccitazione con avvio automatico, massimo, tipico |
100 ms |
Ritardo all'eccitazione con RESET, tipico |
20 ms |
Materiale dei contatti, elettrici |
AgSn0. autopulente, azione obbligata |
Dati elettrici - Uscite relè sicure
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Corrente, categoria d'utilizzo AC-15 |
6 A |
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Corrente, categoria d'utilizzo DC-13 |
6 A |
Capacità di commutazione, minimo |
10 VDC |
Capacità di commutazione, minimo |
10 mA |
Capacità di commutazione, massimo |
250 VAC |
Capacità di commutazione, massimo |
8 A |
Dati elettrici - Ingressi digitali
Resistenza del cavo, massimo |
40 Ω |
Dati elettrici - Uscite digitali
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-12 |
24 VDC |
Corrente, categoria d'utilizzo DC-12 |
0,1 A |
Dati elettrici - Uscite relè (Contatti ausiliari)
Capacità di commutazione, massimo |
24 VDC |
Capacità di commutazione, massimo |
2 A |
Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Resistenza alle interferenze |
Direttiva EMC |
Segnalazione di stato
Stati funzionali visualizzati |
posizione dei relè K2 posizione dei relè K1 |
Altri dati
Nota (applicazioni) |
Dispositivo di protezione Pulsante di arresto d'emergenza Interruttori a fune d'emergenza Tappetto di sicurezza |
Osservazioni
Nota (generale) |
Soppresori induttivi (contattore, relè ecc.) vanno ripristinati con una commutazione idonea. |
Esempio di azionamento
Osservazioni (Esempio di azionamento) |
L'esempio di commutazione è rappresentato con dispositivi di sicurezza chiusi e in condizione senza tensione. Livello di performance: azionamento 2 canale, adatto per il rafforzamento, quindi la duplicazione, dei contatti mediante contattori, oppure relè con contatti ad azione obbligata. Il controllo riconosce cortocircuiti trasversali, rotture di cavo e dispersioni verso terra nel circuito sorvegliato. Azionamento a 2 canali rappresentato con l'esempio di un controllo di porte di sicurezza con due contatti, di cui almeno un contatto ad apertura obbligata; con tasto reset estremo (R). (H2) = Circuito di ritorno |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione TÜV
Certificazione TILVA
Certificazione UL
Dichiarazione di conformità UKCA
Esempio di collegamento (cablaggio elettrico)
Libreria SISTEMA-VDMA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Simbolo (standard tecnico)
Esempio di azionamento
103007672 SRB-E-301ST
- Morsetti a vite ad innesto con codifica
- STOP 0 funzione
- 1 oder 2 -canale di controllo
- Pulsante di avvio / Auto-start
- 1 Contatto ausiliario
- 3 contatti di sicurezza
103015923 ML30.241-70
- Alimentazione su guida DIN per sistemi monofase
- 100-240V ingresso a lungo raggio
- Uscita : 24-28VDC / 1,3-1,1A / 30W
- Efficienza fino all'89,4%
- Larghezza 22,5mm
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | SRB301HC/T-24V SRB301HC/T-24V-(V.2) SRB301HC/T-230V |
Beschreibung des Bauteils: | Relais-Sicherheitskombination für Not-Halt-Schaltungen, Schutztürüberwachungen und Schaltmatten |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 13849-1: 2015 EN ISO 13849-2: 2012 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5158.02/22 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 5. Oktober 2022 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 13/05/2024, 00:01