TES/S/45
Codice prodotto:
101028411
TES/S/45
Codice prodotto:
101028411
Dati per l'ordine
Codice |
TES/S/45 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101028411 |
EAN (European Article Number) |
4030661607788 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Dati generali
materiale dell'cerniera |
Alluminio |
Peso lordo |
141 g |
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza |
71 mm |
altezza |
92 mm |
Lunghezza x larghezza x altezza |
Adatto per applicazione su profili standard: 45 mm |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 06/05/2024, 20:58