UJ-K1
Codice prodotto:
101138412
- Bloccato con morsetti di fabbrica
- Giunto galvanico per equilibrare uno spostamento assiale
Dati per l'ordine
Codice |
UJ-K1 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101138412 |
EAN (European Article Number) |
4030661106489 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-92 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-06-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Dati generali
Peso lordo |
60 g |
Dati meccanici - Dimensioni
Larghezza, minima |
86,7 mm |
Larghezza, massimo |
92 mm |
altezza |
16 mm |
profondità |
16 mm |
Accessori
Raccomandazione (combinazione prodotti) |
TV8S 521 |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 26/04/2024, 06:28