ULS-M-1550

Codice prodotto: 101207794

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati

Dati per l'ordine

Codice

ULS-M-1550

Codice articolo (codice d'ordine)

101207794

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-92

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-27-92

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Dati generali

Materiale della custodia

Acciaio

Materiale del rivestimento della custodia

rivestito con polveri

Peso lordo

5.550 g

Dati meccanici - Dimensioni

larghezza

125 mm

altezza

1.578 mm

profondità

38 mm

Altezza speculare

1.550 mm

Fornitura

Fornitura

specchio di deviazione raggio

Kit con 2 angoli


Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 22/09/2024, 02:40