ULS-SG-1000

Codice prodotto: 103002489

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
  • Esecuzione per griglia ottica a 2-4 fasci

Dati per l'ordine

Codice

ULS-SG-1000

Codice articolo (codice d'ordine)

103002489

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-92

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-27-92

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Dati generali

Versione

Esecuzione per griglia ottica a 2-4 fasci

Materiale della custodia

metallo

Peso lordo

1.750 g

Dati meccanici - Dimensioni

larghezza

90 mm

altezza

1.000 mm

Accessori

Raccomandazione (combinazione prodotti)

SLC

SLG


Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 13/05/2024, 01:38