ZQ 900-13N
ZQ 900-13N
Codice: ZQ 900-(1)(2) |
(1) | |
11 | 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC) |
13 | 1 contatto di chiusura (NO) / 3 contatti d'apertura (NC) |
22 | 2 contatti di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC) |
02 | 2 contatti d'apertura (NC) |
04 | 4 contatti d'apertura (NC) |
(2) | |
senza | senza pulsante di arresto d'emergenza |
N | con pulsante di arresto d'emergenza |
- 3 passacavi M 20 x 1.5
- Custodia di metallo
- Azionameto monolaterale / lunghezza cavo fino a 75 m
- Pulsante di sblocco
- Indicatore di posizione
- Versione robusta
- Ampio vano di collegamento
- Nessuna torsione dell'anello di traino possibile
- Manicotto impermeabile esterno
- Rilevamento trazione e rottura della fune
Dati per l'ordine
Codice |
ZQ 900-13N |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101184476 |
EAN (European Article Number) |
4030661332819 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-01 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-12-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002033 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002033 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
TÜV |
Dati generali
Prescrizioni |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Materiale della custodia |
Metallo, zinco pressofuso |
Materiale del rivestimento della custodia |
verniciato |
Materiale dell'coperchio |
materiale sintetico, termoplastica |
Lunghezza della fune, massimo |
75 m |
Peso lordo |
1.276 g |
Dati generali - Caratteristiche
Pulsante di arresto d'emergenza |
Sì |
Lampada di segnalazione |
no |
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
100.000 manovre |
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
97,2 mm |
larghezza del sensore |
71,5 mm |
Altezza del sensore, minima |
220,3 mm |
Altezza del sensore, massimo |
236,3 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Umidità relativa, massima |
95 % |
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
6 A |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
4 A |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
1 A |
Elemento di commutazione |
contatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) / |
principio di comando |
Commutazione rapida |
Materiale dei contatti, elettrici |
Argento |
Osservazioni
Nota (generale) |
Per lunghezze superiori a 10 m è necessario installare dei supporti intermedi per il cavo ogni 3 - 5 m. Lunghezza di fune consigliata per interruttori di emergenza a fune dipendente dall'intervallo di temperatura circostante. Poiché le redance si deformano con la trazione della fune, dopo il montaggio tirare più volte con forza la fune. In seguito, la fune deve essere tesa mediante una vite ad occhiello o un tenditore a vite. Ogni 2 a 5 metri di fune è necessario un supporto per la fune, vedi accessori Il segnalatore luminoso G24-M20 va ordinato sepratamente, si vedano gli accessori |
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
ID: kzq90f08
| 1,0 MB | .jpg | 352.778 x 767.997 mm - 1000 x 2177 px - 72 dpi
| 132,6 kB | .png | 22.945 x 50.038 mm - 271 x 591 px - 300 dpi
| 14,6 kB | .jpg | 86.783 x 188.736 mm - 246 x 535 px - 72 dpi
| 81,0 kB | .png | 74.083 x 161.219 mm - 210 x 457 px - 72 dpi
| 35,7 kB | .jpg | 56.797 x 123.472 mm - 161 x 350 px - 72 dpi
Disegno quotato disp. di base
Schema contatti
Funzioni
Funzioni
Funzioni
Diagramma curve caratteristiche
EU-Konformitätserklärung |
Original | ACE Schmersal Eletroeletrônica Industrial Ltda. Av. Brasil, nº 815 Jardim Esplanada CEP: 18557-646 Boituva - SP Brasil Internet: www.schmersal.com.br |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | ZQ 900 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Seilzug-Notschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN 620:2002 + A1:2010 EN ISO 13850:2015 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Boituva, 14. März 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Marco Antonio De Dato Leiter Konstruktion & Entwicklung |
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 08/05/2024, 13:55