セーフティライトグリッド
保護等級
試験体に対する検出能力@v = 1.6 m/s
保護領域の高さ
範囲, 保護領域, 最大
範囲、保護領域、最小
端子コネクター、受信者
EN ISO 13849に準拠したカテゴリー
使用周囲温度、最小
応答時間、最大
光軸コード化利用可能
非表示機能
Bluetooth
クロック制御可能
ミューティング機能
オーバーライド
リセットインターロック(手動リセット)
SLG440COM
- Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
- Status and diagnostics via App with bluetooth
- User-friendly parameter setting, no tools required
- Reliable safety concept in case of interferences (EMC, welding sparks)
- Process safety with highest availability
- active integrated set-up tool
- optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)
SLG440
- Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
- User-friendly parameter setting, no tools required
- Reliable safety concept in case of interferences (EMC, welding sparks)
- Process safety with highest availability
- active integrated set-up tool
- optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)
SLG445
- IEC 61496-1に従った安全型式4
- 使用者が使い易い補助具なしのパラメーター化
- (EMC、溶接スパークなど)妨害源時の信頼性のある安全コンセプト
- 高性能なプロセスの安全性
- 立上げ補助内蔵
- 多機能の
SLG240COM
- IEC 61496-1に従った安全型式2
- 使用者が使い易い補助具なしのパラメーター化
- (EMC、溶接スパークなど)妨害源時の信頼性のある安全コンセプト
- 高性能なプロセスの安全性
- 立上げ補助内蔵