schmersal_s_icon.png
016 Roldraaihefboom H

016 Roldraaihefboom H

  • metaalbehuizing
  • 3 Contacten
  • 67 mm x 105 mm x 43 mm (basistoestel)
  • Bedieningskop achteraf 4 x 90º omzetbaar
  • Hefboom traploos 360º instelbaar
  • Hefboom is 180º op de as omstelbaar
Typebenaming van het product:

T(1) 016-(2)Y-(3)


(1)
SStoter S
2STelescoopstoter 2S
KRolhefboom K
2KHefboom 2K
3KHaakse rolhefboom 3K
8HRoldraaihefboom 8H
7HRoldraaihefboom 7H
10HStaafhefboom 10H
HRoldraaihefboom H
4HVeerstaafdraaihefboom 4H
2HBladveerhefboom 2H
3HRoldraaihefboom 3H
9HStaafhefboom 9H
6HBladveerhefboom 6H

(2)
121 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC)
212 maakcontacten (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
033 verbreekcontacten (NC)
303 maakcontacten (NO)

(3)
UETastschakeling met overlapping
HTastschakeling met contactstaffeling
CBlusmagneet
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.