schmersal_s_icon.png
016 ローラーレバー H

016 ローラーレバー H

  • 金属製エンクロージャ
  • 3 接点
  • 67 mm x 105 mm x 43 mm ( 基本装置)
  • 後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
  • 360°調整が可能なアクチュエータ
  • アクチュエータは、シャフト上180°で転換可能です。
製品タイプの説明:

T(1) 016-(2)Y-(3)


(1)
Sプランジャー S
2Sテレスコピックプランジャー 2S
Kオフセットローラーレバー K
2Kチルトレバー 2K
3Kアングルローラーレバー 3K
8Hローラーレバー 8H
7Hローラーレバー 7H
10Hロッドレバー 10H
Hローラーレバー H
4Hシャフト上のバネ式ロッドレバー 4H
2H板バネ式レバー2H
3Hローラーレバー 3H
9Hロッドレバー 9H
6H板バネ式レバー 6H

(2)
121 NO 接点/2 NC 接点
212 NO 接点/1 NC 接点
033 NC接点
303 NO 接点

(3)
UEオーバーラップ接点、スローアクション
Hスタッガー接点、スローアクション
C磁気ブローアウト
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。