016 Arm med rulle H
- metallhus
- 3 Kontakter
- 67 mm x 105 mm x 43 mm ( standard komponent)
- Aktiveringsorgan kan vridas i steg om 4 x 90°
- Steglös justering av armens position i 360°
- Armen omställbar i steg om 180°
Produktbeteckning: T(1) 016-(2)Y-(3) |
(1) | |
S | Tryckbult S |
2S | Teleskopnock 2S |
K | Arm med rulle K |
2K | Vipparm 2K |
3K | Vinkelarm 3K |
8H | Arm med rulle 8H |
7H | Arm med rulle 7H |
10H | Justerbar armpinne 10H |
H | Arm med rulle H |
4H | Fjäderarm med pinne 4H |
2H | Bladfjäderarm 2H |
3H | Arm med rulle 3H |
9H | Justerbar pinne 9H |
6H | Bladfjäderarm 6H |
(2) | |
12 | 1 slutande kontakt (sl) /2 brytande kontakt (br) |
21 | 2 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br) |
03 | 3 brytande kontakter (br) |
30 | 3 Slutande kontakt (sl) |
(3) | |
UE | Tryckkontakt med överlappande kontakter |
H | Tryckkontakt med stafflade kontakter |
C | Blåsmagnet |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.