016 Rollenschwenkhebel H
- Metallgehäuse
- 3 Kontakte
- 67 mm x 105 mm x 43 mm (Grundgerät)
- Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90º umsetzbar
- Betätiger stufenlos um 360º einstellbar
- Betätiger ist um 180º auf Welle umsetzbar
Produkt-Typbezeichnung: T(1) 016-(2)Y-(3) |
(1) | |
S | Druckbolzen S |
2S | Teleskopdruckbolzen 2S |
K | Rollenhebel K |
2K | Kipphebel 2K |
3K | Winkelhebel 3K |
8H | Rollenschwenkhebel 8H |
7H | Rollenschwenkhebel 7H |
10H | Stabschwenkhebel 10H |
H | Rollenschwenkhebel H |
4H | Federstabschwenkhebel 4H |
2H | Blattfederschwenkhebel 2H |
3H | Rollenschwenkhebel 3H |
9H | Stabschwenkhebel 9H |
6H | Blattfederschwenkhebel 6H |
(2) | |
12 | 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
21 | 2 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
03 | 3 Öffner (NC) |
30 | 3 Schließer (NO) |
(3) | |
UE | Schleichschaltung mit Überdeckung |
H | Schleichschaltung mit Staffelung |
C | Magnetische Blasung |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.