schmersal_s_icon.png
016 Rullavarsi H

016 Rullavarsi H

  • Metallikotelo
  • 3 Koskettimet
  • 67 mm x 105 mm x 43 mm ( peruskomponentti)
  • Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
  • Varren asennon portaaton säätö 360°
  • Varsi voidaan kääntää akselilla 180°
Tuotekuvaus:

T(1) 016-(2)Y-(3)


(1)
STappityönnin S
2STeleskooppityönnin 2S
KRullavipu K
2KKallistusvipu 2K
3KNivelrullavipu ulospäin 3K
8HRullavarsi 8H
7HRullavarsi 7H
10HPuikkovipu 10H
HRullavarsi H
4HJoustava puikkovipu 4H
2HLattajousivipu 2H
3HRullavarsi 3H
9HPuikkovipu 9H
6HLattajousivipu 6H

(2)
121 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC)
212 sulkeutuvaa kosketinta (NO) / 1 avautuva kosketin (NC)
033 avautuvaa kosketinta (NC)
303 sulkeutuvaa kosketinta (NO)

(3)
UESuoratoimiset juontokoskettimet
HSuoratoimiset porrastetut koskettimet
CKipinänsammutus magneetti
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.