schmersal_s_icon.png
016 rullearm H

016 rullearm H

  • metal hus
  • 3 Kontakt
  • 67 mm x 105 mm x 43 mm ( Grundudstyr)
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90º
  • Aktuator kan omplaceres trinløst med 360º
  • Armen kan omplaceres med 180º på akslen
Produkttypebetegnelse:

T(1) 016-(2)Y-(3)


(1)
SStødstang S
2STeleskoparm 2S
KRullearm udadvent K
2KVippearm 2K
3KVinkel rulle på arm 3K
8HRullearm 8H
7HRullearm 7H
10HStangarm 10H
HRullearm H
4HFjederarm 4H
2HBladfjederdrejearm 2H
3HRullearm 3H
9HStangarm 9H
6HBladfjederdrejearm 6H

(2)
121 sluttekontakt (NO)/2 brydekontakter (NC)
212 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC)
033 brydekontakter (NC)
303 sluttekontakter (NO)

(3)
UEKlide kontakt kobling med overlappende kontakter
HTrykkontakt med kontakter i lag
CBlow-out coil
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.