schmersal_s_icon.png
016 Dźwignia z rolką H

016 Dźwignia z rolką H

  • Obudowa metalowa
  • 3 Zestyki
  • 67 mm x 105 mm x 43 mm ( Trzpień z kulką z przodu)
  • Głowica aktywatora może być obracana w krokach co 4 x 90°
  • Bezstopniowa regulacja pozycji dźwigni 360°
  • Dźwignia może być obracana o 180°
Oznaczenie typu produktu:

T(1) 016-(2)Y-(3)


(1)
STrzpień naciskowy S
2STeleskopowy trzpień naciskowy 2S
KDźwignia najazdowa z rolką K
2KDźwignia wahliwa 2K
3KDźwignia kątowa 3K
8HDźwignia z rolką 8H
7HDźwignia z rolką 7H
10HDźwignia prętowa 10H
HDźwignia z rolką H
4HDźwignia prętowa ze sprężyną 4H
2HDźwignia ze sprężyną płytkową 2H
3HDźwignia z rolką 3H
9HDźwignia prętowa 9H
6HDźwignia ze sprężyną płytkową 6H

(2)
121 zestyk NO / 2 zestyki NC
212 zestyki NO / 1 zestyk NC
033 zestyki NC
303 zestyki NO

(3)
UEZestyki wolnoprzełączające w układzie zakładkowym
HZestyki wolnoprzełączające w układzie schodkowym
CMagnetyczne tłumienie łuku elektrycznego
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.