schmersal_s_icon.png
016 Alavanca basculante com roldana H

016 Alavanca basculante com roldana H

  • Invólucro metálico
  • 3 contatos
  • 67 mm x 105 mm x 43 mm (componente básico)
  • As cabeças de atuação podem ser reposicionadas em 4 x 90º
  • Ajuste contínuo do atuador em 360° sem escala
  • Atuador reposicionável em 180° sobre o eixo
Descrição do tipo de produtos:

T(1) 016-(2)Y-(3)


(1)
SPino de pressão S
2SPino de pressão telescópico 2S
KAlavanca com roldana K
2KAlavanca basculante 2K
3KAlavanca de roldana 3K
8HAlavanca basculante com roldana 8H
7HAlavanca basculante com roldana 7H
10HAlavanca tipo haste 10H
HAlavanca basculante com roldana H
4HAlavanca tipo mola 4H
2HAlavanca tipo mola de fita 2H
3HAlavanca basculante com roldana 3H
9HAlavanca tipo haste 9H
6HAlavanca tipo mola de fita 6H

(2)
121 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF)
212 contatos normalmente abertos (NA) / 1 normalmente fechados (NF)
033 normalmente fechados (NF)
303 contatos normalmente abertos (NA)

(3)
UEComutação lenta com sobreposição de contatos
HComutação lenta com escalonamento
CExtração magnética
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.