schmersal_s_icon.png
016 Makara kolu H

016 Makara kolu H

  • Metal muhafaza
  • 3 Kontaktlar
  • 67 mm x 105 mm x 43 mm (temel komponent)
  • Uyarıcı kafası 4 x 90° adımlarında tekrar konumlandırılabilir.
  • Konumu 360° olan kolun sürekli ayarı
  • Kol konumunu 180° ye kadar değiştirebilir.
Ürün tip tanımı:

T(1) 016-(2)Y-(3)


(1)
SPiston S
2STeleskopik mil 2S
KSapmalı makara kolu K
2KDevirme kolu 2K
3KAçılı kollu makara 3K
8HMakara kolu 8H
7HMakara kolu 7H
10HMil kolu 10H
HMakara kolu H
4HMilin üzerine yaylı levye çubuğu 4H
2HYaprak yayı aleti 2H
3HMakara kolu 3H
9HMil kolu 9H
6HYaprak yayı aleti 6H

(2)
121 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC)
212 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC)
033 Açıcı düzen (NC)
303 Normalde açık kontakt (NO)

(3)
UEPozitif taşmalı kontaktlarla yavaş hareket
HSıralı kontaktlarla yavaş hareket
CManyetik itme
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.

TVH 016-03Y

Ürün numarası 101060213

Position switch

Ürüne git