schmersal_s_icon.png

MS 6620-11-K-Z 3,0M

Artikelnummer: 101084408

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
Typebenaming van het product:
M(1) 66(2)0-11-k-z-(3)

(1)
SRubberen bolkap
2STelescoopstoter
2RTelescooprolstoter

(2)
zonderzonder bevestigingsflens
0met bevestigingsflens

(3)
UMet rol dwars op de schakelas (alleen voor 2R)
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • Kunststofbehuizing

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

MS 6620-11-K-Z 3,0M

Artikelnummer (bestelnummer)

101084408

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661006314

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-06-01

ETIM-nummer, versie 7.0

EC000030

ETIM-nummer, versie 6.0

EC000030

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

CCC

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 60947-5-1

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast

Materiaal van de bedieningssleutel

Synthetic rubber (NBR)

Brutogewicht

220 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Aantal verbreekcontacten

1

Aantal maakcontacten

1

Mechanische gegevens

Bedienelement

rubber collar

Mechanische levensduurduur, minimum

3.000.000 schakelingen

Bedieningskracht

8 N

Contactopening

0,35 mm

Uitwerpkracht, minimum

1 N

Min. bedieningssnelheid

10 mm/min

Herhalingsnauwkeurigheid van het schakelpunt

0,05 mm

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Lengte van de kabel

3 m

aansluitwijze

H05VV-F 3x 0,75 mm²

Opmerking

0.75 mm²

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP67

Omgevingstemperatuur

-30 ... +80 °C

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

250 V

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

4 kV

Elektrische gegevens

Thermische stroom

4 A

Gebruikscategorie AC-15

230 VAC

Gebruikscategorie AC-15

1 A

Schakelelement

Change-over contact with single break

Schakelprincipe

Sprongschakeling met zelfreinigend contact

Maximale schakelfrequentie

30.000 /h

Materiaal van de contacten, elektrisch

zilver, verguld

EU-conformiteitsverklaring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Verklaring:Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen.
Benaming van de component:M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Beschrijving van de component:Microschakelaars
Geharmoniseerde Richtlijnen:Laagspanningsrichtlijn2014/35/EU
 RoHS-Richtlijn2011/65/EU
Toegepaste normen:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Plaats en datum van opstelling:Wuppertal, 1 februari 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsgeldige handtekening
Philip Schmersal
Directeur
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Type:See ordering code
Description of the component:Micro switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, February 6, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 23/06/2025 02:37