schmersal_s_icon.png

MS 6620-11-K-Z 3,0M

Tuotenumero: 101084408

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
Product type description:
M(1) 66(2)0-11-k-z-(3)

(1)
Srubber collar
2Stelescopic plunger
2Rtelescopic roller plunger

(2)
withoutwithout mounting flange
0with mounting flange (only for S)

(3)
UWith roller across switch axis (only for 2R)
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Muovikotelo

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

MS 6620-11-K-Z 3,0M

Tuotenumero (tilausnumero)

101084408

EAN (European Article Number)

4030661006314

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

CCC

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 60947-5-1

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi

Ohjainpään materiaali

Synthetic rubber (NBR)

Bruttopaino

220 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Avautuvien kosk. lukumäärä

1

Sulkeutuvien kosk. lukumäärä

1

Mekaaniset tiedot

Tunnistuselementti

rubber collar

Mekaaninen elinikä, minimi

3 000 000 kytkentäalue

Toimintavoima

8 N

Contact opening

0.35 mm

Avaimen ulostyöntövoima, minimi

1 N

Tunnistusnopeus, minimi

10 mm/min

Repeat accuracy of switching points

0,05 mm

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapelin pituus

3 m

Pistokeliitin

H05VV-F 3x 0,75 mm²

Note

0.75 mm²

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

250 V

Syöksyjännitekestoisuus

4 kV

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

4 A

Käyttöluokka AC-15

230 VAC

Käyttöluokka AC-15

1 A

Kytkinosa

Change-over contact with single break

Kytkentäperiaate

Momenttikosketin itsepuhdistuvalla koskettimella

kytkentätaajuus

30 000 /h

Koskettimen materiaali, sähköinen

kullattu hopea


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 10.2.2025 9.00