schmersal_s_icon.png

Z 6881-11-1-80R-i

Artikelnummer: 101167941

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • schroef- of fastonaansluiting
  • Kunststofbehuizing
  • Sprongschakeling

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

Z 6881-11-1-80R-i

Artikelnummer (bestelnummer)

101167941

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661219837

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

CCC

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 60947-5-1

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast

Materiaal van de bedieningssleutel

Glass-fibre, reinforced thermoplastic

Materiaal van de hefboom

Zinc-plated metal

Brutogewicht

45 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Aantal verbreekcontacten

1

Aantal maakcontacten

1

Mechanische gegevens

Bedienelement

Roller plunger 80R

Materiaal van de rol

Glass-fibre, reinforced thermoplastic

Mechanische levensduurduur, minimum

1.000.000 schakelingen

Bedieningskracht

12 N

Contactopening

2x 1.25 mm

Bedieningssnelheid

1 mm/min

Min. bedieningssnelheid

1 mm/min

Opmerking (omschakeltijd)

Omschakeltijd overeenkomstig de bedieningssnelheid

Herhalingsnauwkeurigheid van het schakelpunt

0,02 mm

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

aansluitwijze

Schroefaansluitklemmen

Kabeldoorsnede, maximum

2,5 mm²

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP40

Beschermingsgraad van de behuizing

IP40

Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingen

IP00

Ambient temperature

-30 ... +85 °C

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

250 V

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

4 kV

Vervuilingsgraad volgens VDE 0100

2

Elektrische gegevens

Thermische stroom

10 A

Gebruikscategorie AC-15

230 VAC

Gebruikscategorie AC-15

2,5 A

Gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Gebruikscategorie DC-13

6 A

Schakelelement

Change-over contact with double break with two separated contact bridges (positive break)

Schakelprincipe

Sprongschakeling

Magnetisch sprongsysteem

Natrilduur, maximum

3 ms

Schakelfrequentie

3.000 /h

Omschakeltijd, maximum

5 ms

Materiaal van de contacten, elektrisch

Zilver

Schakelwegdiagram

EU-conformiteitsverklaring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Verklaring:Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen.
Benaming van de component:M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Beschrijving van de component:Microschakelaars
Geharmoniseerde Richtlijnen:Laagspanningsrichtlijn2014/35/EU
 RoHS-Richtlijn2011/65/EU
Toegepaste normen:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Plaats en datum van opstelling:Wuppertal, 1 februari 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsgeldige handtekening
Philip Schmersal
Directeur
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Type:See ordering code
Description of the component:Micro switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, February 6, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 28/04/2025 02:06