schmersal_s_icon.png

ACTUATOR AZ 15/16-B1 CPL.

Artikelnummer: 101083036

Downloads

ePLAN Gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Straight actuator
  • Particularly suitable for sliding doors

Ordering data

Product type description

BETAETIGER AZ 15/16-B1 KPL.

Article number (order number)

101083036

EAN (European Article Number)

4030661070001

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

gering

Material of the actuator

Edelstaal (V2A)

Gross weight

18 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

160 mm

Actuator

recht

stijf

Scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 17-04-2025 17:54