ACTUATOR AZ 15/16-B3-1747 KPL.
ACTUATOR AZ 15/16-B3-1747 KPL.
Downloads
- For very smal actuating radii at 90° to the plane of the actuator
- Suitable for retrofitting
- For play-free interlocking of light guards
Ordering data
Product type description |
BETAETIGER AZ 15/16-B3-1747 KPL. |
Article number (order number) |
101096092 |
EAN (European Article Number) |
4030661104140 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Coding level according to EN ISO 14119 |
gering |
Material of the actuator |
Edelstaal (V2A) |
Gross weight |
25 g |
Mechanical data
Actuating radius, minimum |
32 mm |
Actuator |
recht beweeglijk |
Latching force |
30 N |
Scope of delivery
Note (scope of delivery, number and type) |
Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten |
Note
Note (General) |
Draaipunt van het scharnier en bovenkant van de veiligheidsschakelaar plus 11 mm moeten een vlak vormen Bedieningsradius met een zeskantsleutel sleutelmaat 32 mm instelbaar tot minimaal 2,5 mm (b) |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets bedieningssleutel
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 04-05-2025 04:00