schmersal_s_icon.png

ACTUATOR AZ 15/16-B1-1747 KPL.

Varenummer: 101092711

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • For play-free interlocking of light guards
  • Suitable for retrofitting

Ordering data

Product type description

NØKKEL AZ 15/16-B1-1747 KPL.

Article number (order number)

101092711

EAN (European Article Number)

4030661104003

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

lav

Material of the actuator

Rustfritt stål (V2A)

Gross weight

18 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

150 mm

Actuator

rett

stiv

Scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten

Note

Note (General)

Minimum aktiveringsradius på hengslet vern 150 mm

Akselen på hengselet bør være 5 mm over toppkanten av sikkerhetsbryteren og på samme plan


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 21.08.2025, 03:08