schmersal_s_icon.png

ACTUATOR AZ 15/16-B2-1747 KPL.

Varenummer: 101096091

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • For very smal actuating radii in line with the plane of the actuator
  • Suitable for retrofitting
  • For play-free interlocking of light guards

Ordering data

Product type description

NØKKEL AZ 15/16-B2-1747 KPL.

Article number (order number)

101096091

EAN (European Article Number)

4030661104133

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

lav

Material of the actuator

Rustfritt stål (V2A)

Gross weight

26 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

45 mm

Actuator

rett

fleksibel

Latching force

30 N

Scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten

Note

Note (General)

Akselen på hengselet bør være 11 mm over toppkanten av sikkerhetsbryteren og på samme plan

Justerbar aktiveringsradius, minimum 45 mm, ved hjelp av sekskantnøkkel 2,5 mm (a)


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 23.08.2025, 08:47